Asphärische Achromate aus einem Material | Edmund Optics
Korrektur durch einzigartige Form chromatischer Aberrationen ⇒ Herausforderungen bei der Fertigung ✓ Vorteile der asphärischen Achromate aus einem einzigen Material ✓ Mehr Infos!
Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.
Passfehler asphärische Linsen ⇒ Auswirkung des Passfehlers auf die Strehl-Zahl ⇒ spektrale Leistungsdichte und Passfehlersteigung ⇒ hier mehr erfahren!
Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.
Skalierungsrechner für laserinduzierte Zerstörschwellen (LIDT)
Dieser Rechner nutzt einen LIDT-Wert für einen gepulsten Laser bei einer bestimmten Wellenlänge (λ1), Pulsdauer (τ1) und einem bestimmten Strahldurchmesser (∅1) und (...)